ZHDA297 November   2022 ADC081C021 , ADC081C027 , ADC101C021 , ADC101C027 , ADC121C021 , ADC121C021-Q1 , ADC121C027 , ADC128D818 , ADS1000 , ADS1000-Q1 , ADS1013 , ADS1014 , ADS1015 , ADS1015-Q1 , ADS1100 , ADS1110 , ADS1112 , ADS1113 , ADS1114 , ADS1115 , ADS1115-Q1 , ADS7823 , ADS7827 , ADS7828 , ADS7828-Q1 , ADS7830 , ADS7924 , AFE539A4 , DAC081C081 , DAC081C085 , DAC101C081 , DAC101C081Q , DAC101C085 , DAC121C081 , DAC121C085 , DAC43204 , DAC43401 , DAC43401-Q1 , DAC43608 , DAC43701 , DAC43701-Q1 , DAC53002 , DAC53004 , DAC53202 , DAC53204 , DAC53204W , DAC53401 , DAC53401-Q1 , DAC53608 , DAC53701 , DAC53701-Q1 , DAC5571 , DAC5573 , DAC5574 , DAC5578 , DAC60501 , DAC60502 , DAC63002 , DAC63004 , DAC63202 , DAC63204 , DAC6571 , DAC6573 , DAC6574 , DAC6578 , DAC70501 , DAC70502 , DAC7571 , DAC7573 , DAC7574 , DAC7578 , DAC7678 , DAC80501 , DAC80502 , DAC8571 , DAC8574

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1I2C 概述
    1. 1.1 发展历程
    2. 1.2 I2C 速度模式
  5. 2I2C 物理层
    1. 2.1 两线制通信
    2. 2.2 开漏连接
    3. 2.3 无损总线争用
  6. 3I2C 协议
    1. 3.1 I2C START 和 STOP
    2. 3.2 逻辑 1 和 0
    3. 3.3 I2C 通信帧
  7. 4I2C 示例
    1. 4.1 DAC80501 示例
      1. 4.1.1 DAC80501 DAC 数据寄存器
      2. 4.1.2 DAC80501 I2C 示例写入
    2. 4.2 ADS1115 示例
      1. 4.2.1 ADS1115 配置寄存器
      2. 4.2.2 ADS1115 I2C 示例读取
      3. 4.2.3 ADS1115 转换结果
  8. 5保留地址
    1. 5.1 常规调用
    2. 5.2 START 字节
    3. 5.3 C-Bus 地址、不同的总线格式、未来用途
    4. 5.4 HS 模式控制器代码
    5. 5.5 器件 ID
    6. 5.6 10 位目标寻址
      1. 5.6.1 10 位目标寻址写入
      2. 5.6.2 10 位目标寻址读取
  9. 6高级主题
    1. 6.1 时钟同步和仲裁
    2. 6.2 时钟延展
    3. 6.3 电气规格
    4. 6.4 电压电平转换
      1. 6.4.1 示例 1
      2. 6.4.2 示例 2
      3. 6.4.3 示例 3
      4. 6.4.4 示例 4
    5. 6.5 确定上拉电阻器大小
      1. 6.5.1 最小上拉电阻大小
      2. 6.5.2 确定最大上拉电阻器大小
  10. 7与 I2C 类似的协议
  11. 8总结

START 字节

从 I2C 地址中读取出的 00 为 START 字节。并非所有微处理器都具有内置的板载 I2C 控制器,不一定具有中断功能以检测总线上的通信。在这种情况下,负责监控 I2C 总线的微处理器必须反复轮询 SDA 和 SCL 线,以确保通信不会丢失。这要求器件以快速轮询速率检测 I2C 地址。

一种选项是在通信之前使用 START 字节。当控制器使用地址中包含 7 个零的 START 字节时,目标器件能够以慢得多的速率轮询,从而节省处理能力。

目标器件检测到 SDA 在 START 字节期间发送零后,该器件可以切换到更快的轮询模式,以检测正在发送地址的下一次 I2C 传输。I2C 传输以 STOP 条件结束后,目标器件随后可以较慢的速率恢复轮询,从而再次节省处理能力。