ZHDA297 November 2022 ADC081C021 , ADC081C027 , ADC101C021 , ADC101C027 , ADC121C021 , ADC121C021-Q1 , ADC121C027 , ADC128D818 , ADS1000 , ADS1000-Q1 , ADS1013 , ADS1014 , ADS1015 , ADS1015-Q1 , ADS1100 , ADS1110 , ADS1112 , ADS1113 , ADS1114 , ADS1115 , ADS1115-Q1 , ADS7823 , ADS7827 , ADS7828 , ADS7828-Q1 , ADS7830 , ADS7924 , AFE539A4 , DAC081C081 , DAC081C085 , DAC101C081 , DAC101C081Q , DAC101C085 , DAC121C081 , DAC121C085 , DAC43204 , DAC43401 , DAC43401-Q1 , DAC43608 , DAC43701 , DAC43701-Q1 , DAC53002 , DAC53004 , DAC53202 , DAC53204 , DAC53204W , DAC53401 , DAC53401-Q1 , DAC53608 , DAC53701 , DAC53701-Q1 , DAC5571 , DAC5573 , DAC5574 , DAC5578 , DAC60501 , DAC60502 , DAC63002 , DAC63004 , DAC63202 , DAC63204 , DAC6571 , DAC6573 , DAC6574 , DAC6578 , DAC70501 , DAC70502 , DAC7571 , DAC7573 , DAC7574 , DAC7578 , DAC7678 , DAC80501 , DAC80502 , DAC8571 , DAC8574
在图 6-10 中,控制器和上拉电阻设置为 5V,但目标器件设置为 3.3V。
I2C 总线线路能够上拉至 5V,超过目标器件电源电压。不过,目标器件的输入可承受更高的电压。这种更高容差是某些 I2C 器件中的一项特性。该功能允许在 I2C 总线之间通过上拉电阻器直接连接至更高电压的电源。请查阅器件数据表,了解此可能的特性。
例如,ADS1115 只是一个具有 SDA 和 SCL 线的器件,可承受高于电源的电压。查看数据表中的“绝对最大值”表,无论电源电压如何,最大数字输入电压均为 5.5V。借助这种类型的 I2C 线,目标器件可以承受高于电源的上拉电压。这样,即使在不同的电源电压下,器件之间也可进行 I2C 通信。