ZHDA297 November   2022 ADC081C021 , ADC081C027 , ADC101C021 , ADC101C027 , ADC121C021 , ADC121C021-Q1 , ADC121C027 , ADC128D818 , ADS1000 , ADS1000-Q1 , ADS1013 , ADS1014 , ADS1015 , ADS1015-Q1 , ADS1100 , ADS1110 , ADS1112 , ADS1113 , ADS1114 , ADS1115 , ADS1115-Q1 , ADS7823 , ADS7827 , ADS7828 , ADS7828-Q1 , ADS7830 , ADS7924 , AFE539A4 , DAC081C081 , DAC081C085 , DAC101C081 , DAC101C081Q , DAC101C085 , DAC121C081 , DAC121C085 , DAC43204 , DAC43401 , DAC43401-Q1 , DAC43608 , DAC43701 , DAC43701-Q1 , DAC53002 , DAC53004 , DAC53202 , DAC53204 , DAC53204W , DAC53401 , DAC53401-Q1 , DAC53608 , DAC53701 , DAC53701-Q1 , DAC5571 , DAC5573 , DAC5574 , DAC5578 , DAC60501 , DAC60502 , DAC63002 , DAC63004 , DAC63202 , DAC63204 , DAC6571 , DAC6573 , DAC6574 , DAC6578 , DAC70501 , DAC70502 , DAC7571 , DAC7573 , DAC7574 , DAC7578 , DAC7678 , DAC80501 , DAC80502 , DAC8571 , DAC8574

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1I2C 概述
    1. 1.1 发展历程
    2. 1.2 I2C 速度模式
  5. 2I2C 物理层
    1. 2.1 两线制通信
    2. 2.2 开漏连接
    3. 2.3 无损总线争用
  6. 3I2C 协议
    1. 3.1 I2C START 和 STOP
    2. 3.2 逻辑 1 和 0
    3. 3.3 I2C 通信帧
  7. 4I2C 示例
    1. 4.1 DAC80501 示例
      1. 4.1.1 DAC80501 DAC 数据寄存器
      2. 4.1.2 DAC80501 I2C 示例写入
    2. 4.2 ADS1115 示例
      1. 4.2.1 ADS1115 配置寄存器
      2. 4.2.2 ADS1115 I2C 示例读取
      3. 4.2.3 ADS1115 转换结果
  8. 5保留地址
    1. 5.1 常规调用
    2. 5.2 START 字节
    3. 5.3 C-Bus 地址、不同的总线格式、未来用途
    4. 5.4 HS 模式控制器代码
    5. 5.5 器件 ID
    6. 5.6 10 位目标寻址
      1. 5.6.1 10 位目标寻址写入
      2. 5.6.2 10 位目标寻址读取
  9. 6高级主题
    1. 6.1 时钟同步和仲裁
    2. 6.2 时钟延展
    3. 6.3 电气规格
    4. 6.4 电压电平转换
      1. 6.4.1 示例 1
      2. 6.4.2 示例 2
      3. 6.4.3 示例 3
      4. 6.4.4 示例 4
    5. 6.5 确定上拉电阻器大小
      1. 6.5.1 最小上拉电阻大小
      2. 6.5.2 确定最大上拉电阻器大小
  10. 7与 I2C 类似的协议
  11. 8总结

示例 1

在图 6-8 中,控制器和上拉电阻设置为 3.3V,而目标器件设置为 5.0V。

DAC80501 总线电压不匹配时的 I2C 上拉电阻器驱动下输入图 6-8 总线电压不匹配时的 I2C 上拉电阻器驱动下输入

在 I2C 规范中,数字输入电压准确解读为数字高电平或低电平需要最小和最大电压。例如,当输入低于最大 0.3 × VCC 时,SDA 和 SCL 被解读为数字输入低电压。同样,当输入高于 0.7 × VCC 的最小值时,SDA 和 SCL 被解读为数字输入高电压。后一种规格对于失配的电源很重要。

当上拉电阻连接到 3.3V 的较低电源时,电阻器无法上拉至高于 3.5V 的最小所需电压。在这种情况下,SDA 和 SCL 都设计为足够高以被作为数字高电平接收。这可能会阻止器件之间的通信。