ZHDA297 November 2022 ADC081C021 , ADC081C027 , ADC101C021 , ADC101C027 , ADC121C021 , ADC121C021-Q1 , ADC121C027 , ADC128D818 , ADS1000 , ADS1000-Q1 , ADS1013 , ADS1014 , ADS1015 , ADS1015-Q1 , ADS1100 , ADS1110 , ADS1112 , ADS1113 , ADS1114 , ADS1115 , ADS1115-Q1 , ADS7823 , ADS7827 , ADS7828 , ADS7828-Q1 , ADS7830 , ADS7924 , AFE539A4 , DAC081C081 , DAC081C085 , DAC101C081 , DAC101C081Q , DAC101C085 , DAC121C081 , DAC121C085 , DAC43204 , DAC43401 , DAC43401-Q1 , DAC43608 , DAC43701 , DAC43701-Q1 , DAC53002 , DAC53004 , DAC53202 , DAC53204 , DAC53204W , DAC53401 , DAC53401-Q1 , DAC53608 , DAC53701 , DAC53701-Q1 , DAC5571 , DAC5573 , DAC5574 , DAC5578 , DAC60501 , DAC60502 , DAC63002 , DAC63004 , DAC63202 , DAC63204 , DAC6571 , DAC6573 , DAC6574 , DAC6578 , DAC70501 , DAC70502 , DAC7571 , DAC7573 , DAC7574 , DAC7578 , DAC7678 , DAC80501 , DAC80502 , DAC8571 , DAC8574
每个 I2C 器件的数据表都有电气规格,这些规格涵盖了 I2C 总线的特性。由于 I2C 是通用协议,因此这些规格因器件而异。本节讨论了 I2C 规范中所示的电气特性。
本应用手册并未详细介绍每种规范,而是概述了这些规范的组织结构。I2C 器件的数据表介绍了有关运行 TI 器件所需条件的规格。
例如,表 6-2 显示了 I2C 数字线路的 ADS1119 数字输入和输出的电气特性。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL | 逻辑输入电平,低 | DGND | 0.3 DVDD | V | ||
| VIH | 逻辑输入电平,高 |
2.3V ≤ DVDD < 3.0V, SCL、SDA、A0、A1、DRDY |
0.7 DVDD | DVDD + 0.5 | V | |
|
3.0V ≤ DVDD ≤ 3.0V, SCL、SDA、A0、A1、DRDY |
0.7 DVDD | 5.5 | V | |||
| RESET | 0.7 DVDD | DVDD | V | |||
| Vhys | 施密特触发输入的迟滞 | 快速模式、超快速模式 | 0.05 DVDD | V | ||
| VOL | 逻辑输出电平,低 | IOL = 3mA | DGND | 0.15 | 0.4 | V |
| IOL | 低电平输出电流 | VOL = 0.4V,标准模式、快速模式 | 3 | mA | ||
| VOL = 0.4V,超快速模式 | 20 | |||||
| VOL = 0.6V,快速模式 | 6 | |||||
| Ii | 输入电流 | DGND + 0.1V < VDigital Input < DVDD – 0.1V | -10 | 10 | μA | |
| Ci | 电容 | 每个引脚 | 10 | pF | ||
该表突出显示了一些参数,给出了 SCL 和 SDA 的低电平和高电平输入和输出电压规格。这规定了每个 I2C 总线都有一个可正确发送和接收高电平和低电平的电压范围。此表还给出了器件开路消耗下拉 SCL 和 SDA 上的最小输出电流。根据所使用的 I2C 模式,还有一些具体特性。
无论使用何种 I2C 器件,这些 SCL 和 SDA 总线特性都可在各自的数据表中找到。数据表提供了足够的这些特性来正确设置器件。有关更多信息,请参阅 I2C 规范。