ZHDA295 August   2026 LM51770

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2汽车 LED 应用要求和系统概述
    1. 2.1 应用要求
    2. 2.2 典型的汽车前照灯系统概述
    3. 2.3 LED 负载配置和开关架构
  6. 3LM51770-Q1 引脚配置,用于 ILIM 功能
    1. 3.1 LM51770-Q1 引脚说明
    2. 3.2 ILIM 操作的引脚配置
  7. 4汽车 LED 照明设计应用
    1. 4.1 功率级设计
    2. 4.2 控制环路架构
  8. 5ILIM 环路优化和测量结果
    1. 5.1 强电压环路补偿
    2. 5.2 电压环路补偿
    3. 5.3 LED 开关和降压/升压区域
  9. 6详细结果
    1. 6.1 LED 稳态运行结果
    2. 6.2 LED 开关状态运行结果
  10. 7总结
  11. 8参考资料

总结

本应用手册演示了如何在汽车前照灯 LED 驱动器设计中实现 LM51770-Q1 四开关降压/升压控制器。本应用手册以 LM51770EVM-HV 为设计平台,介绍了一款为 12V 汽车系统(9V–16V 输入)定制的实用参考设计,该设计在 1A 恒定电流下提供高达 55V 的电压,并凭借其 80V 的输入额定值可扩展至 48V 平台。详细介绍了关键电路板修改和元件选择。此外,该设计针对输出电流纹波和负载开关过冲进行了优化,以适应多波束前照灯架构。总体而言,本报告为在恒流 LED 照明应用中部署 LM51770-Q1 提供了一个可靠且经过验证的示例。