ZHDA295 August   2026 LM51770

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2汽车 LED 应用要求和系统概述
    1. 2.1 应用要求
    2. 2.2 典型的汽车前照灯系统概述
    3. 2.3 LED 负载配置和开关架构
  6. 3LM51770-Q1 引脚配置,用于 ILIM 功能
    1. 3.1 LM51770-Q1 引脚说明
    2. 3.2 ILIM 操作的引脚配置
  7. 4汽车 LED 照明设计应用
    1. 4.1 功率级设计
    2. 4.2 控制环路架构
  8. 5ILIM 环路优化和测量结果
    1. 5.1 强电压环路补偿
    2. 5.2 电压环路补偿
    3. 5.3 LED 开关和降压/升压区域
  9. 6详细结果
    1. 6.1 LED 稳态运行结果
    2. 6.2 LED 开关状态运行结果
  10. 7总结
  11. 8参考资料

强电压环路补偿

强电压环路补偿波特图如图 5-1 所示,表 5-1 列出了配置的相应组件值。如图 5-2 所示,测量结果显示稳态下的输出电流纹波明显更高。强 COMP 引脚补偿会导致 394mA 的稳态输出电流纹波,这表明对 ILIM 环路调节有严重的干扰。

表 5-1 补偿网络值
功能元件值带宽
COMP 补偿Rcomp (R19)25k
  • Vout = 7V、BW = 7.3kHz
  • Vout = 21V、BW = 4.2kHz
  • Vout = 35V、BW = 2.6kHz
  • Vout = 56V、BW = 1.7kHz
Ccomp (C18)12nF
Chf,comp (C19)100pF
ILIM 补偿Rc,ilim (R17)143k
  • Vout = 7V、BW = 5kHz
  • Vout = 21V、BW = 1kHz
  • Vout = 35V、BW = 0.5kHz
  • Vout = 56V、BW = 0.25kHz

Cc,ilim(R18 现为 C18)

26n
Chf,ilim (C33)50pF
 强电压环路补偿的波特图结果图 5-1 强电压环路补偿的波特图结果
 具有强 COMP 引脚补偿的结果(Vin = 12V 且具有 2 个 LED)图 5-2 具有强 COMP 引脚补偿的结果(Vin = 12V 且具有 2 个 LED)