ZHDA295 August   2026 LM51770

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2汽车 LED 应用要求和系统概述
    1. 2.1 应用要求
    2. 2.2 典型的汽车前照灯系统概述
    3. 2.3 LED 负载配置和开关架构
  6. 3LM51770-Q1 引脚配置,用于 ILIM 功能
    1. 3.1 LM51770-Q1 引脚说明
    2. 3.2 ILIM 操作的引脚配置
  7. 4汽车 LED 照明设计应用
    1. 4.1 功率级设计
    2. 4.2 控制环路架构
  8. 5ILIM 环路优化和测量结果
    1. 5.1 强电压环路补偿
    2. 5.2 电压环路补偿
    3. 5.3 LED 开关和降压/升压区域
  9. 6详细结果
    1. 6.1 LED 稳态运行结果
    2. 6.2 LED 开关状态运行结果
  10. 7总结
  11. 8参考资料

LM51770-Q1 引脚说明

对于这款汽车前照灯应用,需要针对 LM51770-Q1 进行特定的引脚配置,以在低于最大输出电压的情况下实现恒定电流调节,保持低输出电流纹波,并在远光灯、近光灯和角灯负载之间动态切换期间更大限度地减少电流过冲。表 3-1 列出了该设计中必须考虑使用的引脚。以下各小节详细介绍了最关键的引脚。

表 3-1 LM51770-Q1 引脚说明
引脚名称 引脚功能 说明
FB 电压反馈输入。 通过电阻分压器将最大输出电压设置为 55V。
EN/UVLO 器件使能和输入欠压锁定 设置 UVLO 值以监测 VIN 以实现欠压保护
COMP 误差放大器输出 连接 RC 补偿网络以优化电流环路稳定性和瞬态响应。
ISNSP、ISNSN 差分平均电流检测输入。 在 VOUT 侧放置电流检测电阻 (RSNS),以设置输出恒定电流。
IMONOUT 电流监测器和平均电流环路补偿 在引脚上添加 RC 补偿网络,以便为平均电流环路提供补偿。
SYNC 同步时钟和电流限制方向 对于单向 LED 负载,需要将 SYNC 引脚连接到 VCC 以实现正向电流限制。
CFG 器件功能模式配置 为 LED 运行启用正平均电流限制。
SLOPE 斜率补偿编程 设置斜率补偿,以防止升压模式下的次谐波振荡。