ZHDA295 August 2026 LM51770
从 LED 应用中知道,转换器的输出电压由输出端连接的 LED 数量决定。当转换器输出端的 LED 从较高数字切换到较低数字时,会产生输出电流纹波,该纹波必须保持在最大输出电流的 40% 以内。此纹波电流主要取决于输出电容,输出电容越高,充电时的电压越高,电容器放电期间的输出电流纹波就越大。
除此之外,当 LED 在 LM51770-Q1 器件的降压/升压区域期间以稳态运行时,也可以观察到高电流纹波。这是因为该器件在降压/升压区域中可能略微不稳定,失去对环路的控制,从而导致更高的开关节点抖动,进而导致更高的输出电流纹波。
为了优化 LED 开关和降压/升压区域运行期间的输出电流纹波,可以应用以下技术。
图 5-6 显示了在没有串联阻尼电阻器的情况下,LED 在降压/升压区域中运行的结果,其中输入和输出电压等于 12V,输出电流为 1A。结果表明电流纹波为 129mA,超过了 5% 的要求。后续测试使用 1.5Ω 的串联阻尼电阻器进行,结果如图 5-7 所示,增加阻尼电阻器可将电流纹波显著降低至 49.4mA。
图 5-7 使用阻尼电阻器时的结果(Vin = 12V、Vout = 12V 且具有 4 个 LED)同样,图 5-8 显示了不带阻尼电阻的 LED 开关(从 2 个 LED 切换到 10 个 LED)的结果,输出电流纹波达到 420mA,超过了要求的规格。相比之下,图 5-9 显示了添加阻尼电阻器后获得的结果,表明输出电流纹波显著降低至 230mA,在要求的规格范围内。
图 5-9 包含阻尼电阻器,从 2 个 LED 切换至 10 个 LED (Vin = 12V) 的结果