ZHDA295 August   2026 LM51770

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2汽车 LED 应用要求和系统概述
    1. 2.1 应用要求
    2. 2.2 典型的汽车前照灯系统概述
    3. 2.3 LED 负载配置和开关架构
  6. 3LM51770-Q1 引脚配置,用于 ILIM 功能
    1. 3.1 LM51770-Q1 引脚说明
    2. 3.2 ILIM 操作的引脚配置
  7. 4汽车 LED 照明设计应用
    1. 4.1 功率级设计
    2. 4.2 控制环路架构
  8. 5ILIM 环路优化和测量结果
    1. 5.1 强电压环路补偿
    2. 5.2 电压环路补偿
    3. 5.3 LED 开关和降压/升压区域
  9. 6详细结果
    1. 6.1 LED 稳态运行结果
    2. 6.2 LED 开关状态运行结果
  10. 7总结
  11. 8参考资料

LED 开关状态运行结果

同样,对 LED 开关进行了测试。该测试的目的是检查在 LED 开关转换期间,输出电流纹波是否保持在 40% 标准内。不同数量 LED 开关的结果如下图所示。

 在 2 个 LED 至 7 个 LED 之间切换 (Vin = 12V)图 6-16 在 2 个 LED 至 7 个 LED 之间切换 (Vin = 12V)
 在 2 个 LED 至 10 个 LED 之间切换 (Vin = 12V)图 6-17 在 2 个 LED 至 10 个 LED 之间切换 (Vin = 12V)
 在 6 个 LED 至 14 个 LED 之间切换 (Vin = 12V)图 6-18 在 6 个 LED 至 14 个 LED 之间切换 (Vin = 12V)
 在 10 个 LED 至 18 个 LED 之间切换 (Vin = 12V)图 6-19 在 10 个 LED 至 18 个 LED 之间切换 (Vin = 12V)