ZHDA295
August 2026
LM51770
1
摘要
商标
1
简介
2
汽车 LED 应用要求和系统概述
2.1
应用要求
2.2
典型的汽车前照灯系统概述
2.3
LED 负载配置和开关架构
3
LM51770-Q1 引脚配置,用于 ILIM 功能
3.1
LM51770-Q1 引脚说明
3.2
ILIM 操作的引脚配置
4
汽车 LED 照明设计应用
4.1
功率级设计
4.2
控制环路架构
5
ILIM 环路优化和测量结果
5.1
强电压环路补偿
5.2
电压环路补偿
5.3
LED 开关和降压/升压区域
6
详细结果
6.1
LED 稳态运行结果
6.2
LED 开关状态运行结果
7
总结
8
参考资料
Application Note
LM51770-Q1 适用于汽车 LED 照明应用的平均限流器运行
下载最新的英语版本