ZHDA291 August   2026 MSPM0G3107-Q1 , TPS388R0-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 项目定义
    2. 2.2 假设
    3. 2.3 危害分析和风险评估 (HARA)
      1. 2.3.1 安全目标定义
      2. 2.3.2 安全状态“微控制器电源循环”
    4. 2.4 功能安全概念
      1. 2.4.1 系统架构
      2. 2.4.2 安全架构
    5. 2.5 技术安全概念
      1. 2.5.1 器件描述
        1. 2.5.1.1 MSPM0G3107-Q1
        2. 2.5.1.2 TPS388R0x-Q1
        3. 2.5.1.3 TPS3842C011-Q1
        4. 2.5.1.4 TPS22919-Q1
      2. 2.5.2 实现详情
        1. 2.5.2.1 设计参数
        2. 2.5.2.2 过压保护电路 (OVP)
        3. 2.5.2.3 应用加电和断电
        4. 2.5.2.4 TPS388R02-Q1 无软件操作
        5. 2.5.2.5 VCORE 和 VDD 监控
      3. 2.5.3 监测机制
        1. 2.5.3.1 监测 VIN 电源导轨是否存在 OV 故障(包括保护)
        2. 2.5.3.2 监控 MCU 电源电压的 UV 或 OV 故障
        3. 2.5.3.3 监测 CPU 处理单元程序流
      4. 2.5.4 FMEA
        1. 2.5.4.1 安全机制
          1. 2.5.4.1.1 SM1:MSPM0G3107-Q1 BIST 和软件测试
          2. 2.5.4.1.2 SM2:TPS388R02-Q1 BIST 和内部故障检测
          3. 2.5.4.1.3 SM3:MSPM0G3107-Q1 VCORE 监控
          4. 2.5.4.1.4 SM4:MSPM0G3107-Q1 VDD 监测
          5. 2.5.4.1.5 SM5:过压保护
    6. 2.6 技术安全要求
      1. 2.6.1 针对安全目标 SG_01 的 FMEDA
        1. 2.6.1.1 注释
      2. 2.6.2 定量结果
  6. 3总结
  7. 4参考资料

TPS388R0x-Q1

TPS388R0x-Q1 器件系列包括 2 通道、4 通道和 6 通道窗口监控器 IC,采用 16 引脚 3 × 3mm WQFN 封装设计,专为在低电压电源导轨上运行且电源容差裕度非常小的系统而设计。每个通道均可配置为 OV、UV 或窗口配置中的两者,故障输出可选择性地映射到 NRST/NIRQ 引脚。该器件通过 AEC‑Q100 认证,并具有高达 ASIL B(硬件)和 ASIL D(系统性)的功能安全合规性,且启动时内置自检。该器件可提供 ±6mV 的阈值精度,检测输入电压范围为 0.2V 至 5.5V,且无需外部电阻。所有参数均可通过 I2C 进行配置或在工厂进行编程。其他特性包括内部干扰滤波、CRC 和数据包错误检查 (PEC) 以及序列日志记录。

另一个版本 TPS388C0x-Q1 系列包括窗口看门狗。