ZHDA291 August   2026 MSPM0G3107-Q1 , TPS388R0-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 项目定义
    2. 2.2 假设
    3. 2.3 危害分析和风险评估 (HARA)
      1. 2.3.1 安全目标定义
      2. 2.3.2 安全状态“微控制器电源循环”
    4. 2.4 功能安全概念
      1. 2.4.1 系统架构
      2. 2.4.2 安全架构
    5. 2.5 技术安全概念
      1. 2.5.1 器件描述
        1. 2.5.1.1 MSPM0G3107-Q1
        2. 2.5.1.2 TPS388R0x-Q1
        3. 2.5.1.3 TPS3842C011-Q1
        4. 2.5.1.4 TPS22919-Q1
      2. 2.5.2 实现详情
        1. 2.5.2.1 设计参数
        2. 2.5.2.2 过压保护电路 (OVP)
        3. 2.5.2.3 应用加电和断电
        4. 2.5.2.4 TPS388R02-Q1 无软件操作
        5. 2.5.2.5 VCORE 和 VDD 监控
      3. 2.5.3 监测机制
        1. 2.5.3.1 监测 VIN 电源导轨是否存在 OV 故障(包括保护)
        2. 2.5.3.2 监控 MCU 电源电压的 UV 或 OV 故障
        3. 2.5.3.3 监测 CPU 处理单元程序流
      4. 2.5.4 FMEA
        1. 2.5.4.1 安全机制
          1. 2.5.4.1.1 SM1:MSPM0G3107-Q1 BIST 和软件测试
          2. 2.5.4.1.2 SM2:TPS388R02-Q1 BIST 和内部故障检测
          3. 2.5.4.1.3 SM3:MSPM0G3107-Q1 VCORE 监控
          4. 2.5.4.1.4 SM4:MSPM0G3107-Q1 VDD 监测
          5. 2.5.4.1.5 SM5:过压保护
    6. 2.6 技术安全要求
      1. 2.6.1 针对安全目标 SG_01 的 FMEDA
        1. 2.6.1.1 注释
      2. 2.6.2 定量结果
  6. 3总结
  7. 4参考资料

技术安全概念

本文介绍的方案仅是多种可行方案之一。在用于满足 ASIL B 要求的 MSPM0 外部 VCore 监测应用手册中探讨了采用并联基准、电阻梯和比较器的分立式替代方案。