ZHDA291 August   2026 MSPM0G3107-Q1 , TPS388R0-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 项目定义
    2. 2.2 假设
    3. 2.3 危害分析和风险评估 (HARA)
      1. 2.3.1 安全目标定义
      2. 2.3.2 安全状态“微控制器电源循环”
    4. 2.4 功能安全概念
      1. 2.4.1 系统架构
      2. 2.4.2 安全架构
    5. 2.5 技术安全概念
      1. 2.5.1 器件描述
        1. 2.5.1.1 MSPM0G3107-Q1
        2. 2.5.1.2 TPS388R0x-Q1
        3. 2.5.1.3 TPS3842C011-Q1
        4. 2.5.1.4 TPS22919-Q1
      2. 2.5.2 实现详情
        1. 2.5.2.1 设计参数
        2. 2.5.2.2 过压保护电路 (OVP)
        3. 2.5.2.3 应用加电和断电
        4. 2.5.2.4 TPS388R02-Q1 无软件操作
        5. 2.5.2.5 VCORE 和 VDD 监控
      3. 2.5.3 监测机制
        1. 2.5.3.1 监测 VIN 电源导轨是否存在 OV 故障(包括保护)
        2. 2.5.3.2 监控 MCU 电源电压的 UV 或 OV 故障
        3. 2.5.3.3 监测 CPU 处理单元程序流
      4. 2.5.4 FMEA
        1. 2.5.4.1 安全机制
          1. 2.5.4.1.1 SM1:MSPM0G3107-Q1 BIST 和软件测试
          2. 2.5.4.1.2 SM2:TPS388R02-Q1 BIST 和内部故障检测
          3. 2.5.4.1.3 SM3:MSPM0G3107-Q1 VCORE 监控
          4. 2.5.4.1.4 SM4:MSPM0G3107-Q1 VDD 监测
          5. 2.5.4.1.5 SM5:过压保护
    6. 2.6 技术安全要求
      1. 2.6.1 针对安全目标 SG_01 的 FMEDA
        1. 2.6.1.1 注释
      2. 2.6.2 定量结果
  6. 3总结
  7. 4参考资料

监测 CPU 处理单元程序流

程序流监测通过两个嵌入式看门狗计时器实现:窗口看门狗计时器 (WWDT) 和独立看门狗计时器 (IWDT)。IWDT 由专用的独立时钟源驱动,可实现独立于主 CPU 时钟的时钟,并扩大故障检测覆盖范围。如果需要在 MCU 和看门狗计时器之间进行物理隔离,请使用 TPS388C02-Q1 版本。该器件将窗口看门狗集成到外部器件中。