ZHDA291 August   2026 MSPM0G3107-Q1 , TPS388R0-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 项目定义
    2. 2.2 假设
    3. 2.3 危害分析和风险评估 (HARA)
      1. 2.3.1 安全目标定义
      2. 2.3.2 安全状态“微控制器电源循环”
    4. 2.4 功能安全概念
      1. 2.4.1 系统架构
      2. 2.4.2 安全架构
    5. 2.5 技术安全概念
      1. 2.5.1 器件描述
        1. 2.5.1.1 MSPM0G3107-Q1
        2. 2.5.1.2 TPS388R0x-Q1
        3. 2.5.1.3 TPS3842C011-Q1
        4. 2.5.1.4 TPS22919-Q1
      2. 2.5.2 实现详情
        1. 2.5.2.1 设计参数
        2. 2.5.2.2 过压保护电路 (OVP)
        3. 2.5.2.3 应用加电和断电
        4. 2.5.2.4 TPS388R02-Q1 无软件操作
        5. 2.5.2.5 VCORE 和 VDD 监控
      3. 2.5.3 监测机制
        1. 2.5.3.1 监测 VIN 电源导轨是否存在 OV 故障(包括保护)
        2. 2.5.3.2 监控 MCU 电源电压的 UV 或 OV 故障
        3. 2.5.3.3 监测 CPU 处理单元程序流
      4. 2.5.4 FMEA
        1. 2.5.4.1 安全机制
          1. 2.5.4.1.1 SM1:MSPM0G3107-Q1 BIST 和软件测试
          2. 2.5.4.1.2 SM2:TPS388R02-Q1 BIST 和内部故障检测
          3. 2.5.4.1.3 SM3:MSPM0G3107-Q1 VCORE 监控
          4. 2.5.4.1.4 SM4:MSPM0G3107-Q1 VDD 监测
          5. 2.5.4.1.5 SM5:过压保护
    6. 2.6 技术安全要求
      1. 2.6.1 针对安全目标 SG_01 的 FMEDA
        1. 2.6.1.1 注释
      2. 2.6.2 定量结果
  6. 3总结
  7. 4参考资料

参考资料

  1. 德州仪器 (TI),MSPM0 MCU 在汽车应用中的优势,技术白皮书
  2. 德州仪器 (TI),MSPM0G3x0x-Q1 功能安全手册,功能安全手册
  3. 德州仪器 (TI),MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册,用户指南
  4. 德州仪器 (TI),TPS388 功能安全信息(可应要求提供)
  5. 德州仪器 (TI),TPS3842-Q1 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 功能安全信息
  6. Alessandro Birolini, Reliable Engineering, 8th Edition, ISBN 978-3-662-54208-8
  7. 德州仪器 (TI),带 CAN-FD 接口的 MSPM0G310x-Q1 汽车混合信号微控制器,数据表
  8. 德州仪器 (TI),TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1 多通道过压和欠压 I2C 可编程电压监控器,数据表
  9. 德州仪器 (TI),符合 ISO26262 标准的 MSPM0x 器件预筛选列表,网页
  10. 德州仪器 (TI),用于满足 ASIL B 要求的 MSPM0 外部 VCore 监控,应用手册