ZHDA291 August 2026 MSPM0G3107-Q1 , TPS388R0-Q1
MSPM0G3107-Q1 是 TI MSPM0G 系列中符合 AEC-Q100 1 级标准的汽车级微控制器,专为汽车功能安全应用而设计。该器件已通过高达 ASIL B 等级的 ISO 26262 系统和硬件合规性认证。该器件将运行频率高达 80MHz 的 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 内核与受 ECC 保护的闪存和受奇偶校验保护的 SRAM 相结合,以确保存储器完整性。连接功能包括一个集成式 CAN-FD 控制器和四个具有硬件流控制功能的 UART。两个采样速率为 4MSPS 且支持同步采样的 12 位 ADC 和一个采样速率为 1MSPS 的 12 位 DAC 可提供高精度模拟功能。具有故障处理、死区插入和 QEI/霍尔传感器支持的高级计时器可实现稳健的电机和照明驱动控制。硬件 AES-128/256、TRNG 和 CRC 引擎以及两个看门狗增强了安全关键完整性。该器件采用具有 5V 容限开路 I/O 的 64 引脚 LQFP 封装。
可在功能安全网页上查看所有符合 ISO26262 标准的 MSPM0 产品列表。