ZHDA284
August 2026
MSPM33C321A
,
MSPM33C321A-Q1
1
摘要
商标
1
简介
2
MSPM33 电机控制入门
3
步进电机控制
3.1
背景
3.2
软件架构
3.3
方框图
3.4
硬件支持
4
BLDC 有传感器 TRAP 控制
4.1
背景
4.2
软件架构
4.3
方框图
4.4
硬件支持
5
3 相无传感器 FOC 控制
5.1
背景
5.2
软件架构
5.3
方框图
5.4
硬件支持
6
总结
7
参考资料
3
步进电机控制
MSPM33 步进电机控制设计的主要特性包括:
使用 FOC 或正弦波换向实现高达 20kHz 的 4-PWM 步进控制
基于磁编码器的实时反馈进行完全闭环执行,用于速度和位置跟踪
使用外部电流检测放大器进行内联相电流检测
使用睡眠引脚的低功耗待机管理
使用故障引脚进行故障检测