ZHDA284 August 2026 MSPM33C321A , MSPM33C321A-Q1
为了满足高性能和高效率电机控制应用的需求,MSPM33 平台设计为支持三种主要的电机控制类型,如表 1-1 所示。在当前开发阶段,步进电机 FOC 设计已完全实现和验证,其余两种类型正在积极研究和开发中。
经验证的步进电机 FOC 解决方案在基于 MSPM33 LaunchPad、DRV8962 电机驱动器 EVM、电流放大器及磁编码器的专用硬件评估平台上执行。该软件架构会实现有电机传感器的矢量控制。通过利用实时相电流反馈和转子位置跟踪,系统将电机的磁通和扭矩分离。该方法使系统能够为步进电机实现实时闭环 FOC。