ZHDA284 August   2026 MSPM33C321A , MSPM33C321A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2MSPM33 电机控制入门
  6. 3步进电机控制
    1. 3.1 背景
    2. 3.2 软件架构
    3. 3.3 方框图
    4. 3.4 硬件支持
  7. 4BLDC 有传感器 TRAP 控制
    1. 4.1 背景
    2. 4.2 软件架构
    3. 4.3 方框图
    4. 4.4 硬件支持
  8. 53 相无传感器 FOC 控制
    1. 5.1 背景
    2. 5.2 软件架构
    3. 5.3 方框图
    4. 5.4 硬件支持
  9. 6总结
  10. 7参考资料

硬件支持

表 5-2 展示了使用 MSPM33-SDK 进行 BLDC 有传感器 TRAP 电机控制时支持的硬件。

表 4-1 使用 MSPM33 进行 BLDC 有传感器 TRAP 控制时支持的硬件
LaunchPad支持的电机驱动器硬件电流检测放大器SPI 驱动器支持电机电压范围(建议值)建议的电机功率
LP-MSPM33C321A3DRV8316REVM3是4.5V 至 40V< 75W
DRV8334EVM3是12V-24V< 300W
DRV8363-Q1AEVM3是8V-85V< 500W
DRV7308EVM0-3是15V-450V< 250W