ZHDA284 August   2026 MSPM33C321A , MSPM33C321A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2MSPM33 电机控制入门
  6. 3步进电机控制
    1. 3.1 背景
    2. 3.2 软件架构
    3. 3.3 方框图
    4. 3.4 硬件支持
  7. 4BLDC 有传感器 TRAP 控制
    1. 4.1 背景
    2. 4.2 软件架构
    3. 4.3 方框图
    4. 4.4 硬件支持
  8. 53 相无传感器 FOC 控制
    1. 5.1 背景
    2. 5.2 软件架构
    3. 5.3 方框图
    4. 5.4 硬件支持
  9. 6总结
  10. 7参考资料

方框图

系统硬件架构基于 MSPM33C321A 和 DRV8962 四通道半桥驱动器构建,形成了一个高度集成的闭环磁场定向控制 (FOC) 步进电机驱动系统。

如图 3-3 所示,互联信号和拓扑描述如下:

  • 4 个具有中心对齐或边沿对齐同步的 PWM 信号 (PWM 4x)

  • 用于硬件电流调节的 12 位 DAC 基准电压 (VREF)

  • 具有睡眠模式引脚的驱动器的低功耗模式信号 (nSLEEP)

  • 来自驱动器的逻辑低电平故障信号 (nFAULT)

  • 从外部 INA240A1 电流检测放大器向 MCU 高速 ADC(电流)提供高精度模拟电流反馈

  • 来自磁性编码器的正交编码器信号或 SPI 接口,用于反馈实时电机转子角度和位置 (ABZ / SPI)

 用于步进电机控制的 4 PWM 接口方框图图 3-3 用于步进电机控制的 4 PWM 接口方框图