ZHDA258 August 2026 BQ76907-Q1
在多个超级电容器串联电容组的电子门锁设计中,建议使用电芯均衡电路在超级电容器之间平均分配总电容组电压。电芯均衡对于串联的超级电容器至关重要,因为超级电容器之间即使是电容、漏电流或内部电阻的微小变化也会导致电压分布不均。如果不均衡,某些超级电容器可能会在充电期间驱动至高于额定电压,从而导致老化加速、容量降低甚至严重故障。均衡功能可确保每个超级电容器在安全电压限制内运行,从而提高可靠性、延长使用寿命并保持一致的性能。这种预防措施在汽车应用中尤为重要,因为在这些应用中故障或维护成本非常高。
对于使用多达七个超级电容器串联的设计,BQ76907-Q1 提供了一个高度集成的高精度设计,用于对串联电容组中的各个电容器进行监控、保护和平衡。如果需要符合安全等级要求的器件,BQ78709-Q1 是 ASIL-B 等级的类似器件。