产品详情

Rating Automotive Number of series cells (max) 7 Number of series cells (min) 2 Features ASIL-B, Digital output, I2C support, Integrated ADC, LDO output, Low-Power Sleep Mode, Low-side driver, Multi-cell support, One-time-programmable (OTP) memory, Open-wire detection, Overcurrent in charging protection, Overcurrent in discharging protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Short-current detection, Sleep Mode, Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 38.5 Communication interface I2C Device type Cell monitor and balancer, Protector Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 0 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating current (typ) (µA) 140
Rating Automotive Number of series cells (max) 7 Number of series cells (min) 2 Features ASIL-B, Digital output, I2C support, Integrated ADC, LDO output, Low-Power Sleep Mode, Low-side driver, Multi-cell support, One-time-programmable (OTP) memory, Open-wire detection, Overcurrent in charging protection, Overcurrent in discharging protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Short-current detection, Sleep Mode, Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 38.5 Communication interface I2C Device type Cell monitor and balancer, Protector Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 0 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating current (typ) (µA) 140
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² (3.5 mm × 3.5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 功能安全合规型
    • 系统功能可满足 ASIL B / SIL 2 等级要求
    • 硬件功能可满足 ASIL B / SIL 2 等级要求
  • 适用于 2 节至 7 节串联电池的电池和超级电容器监控功能
  • 集成低侧驱动器,用于 NFET 保护,具有可选的自主恢复功能
  • 广泛的保护套件,包括电压、温度、电流和内部诊断
  • 16 位 Δ-Σ 电压 ADC
    • 1mV 的高精度电芯电压测量(典型值)
  • 专用的 16 位或 24 位 Δ-Σ 库仑计 ADC
    • 具有低输入失调电压误差的高精度电流测量
    • 宽量程的电流应用(检测电阻上的测量范围为 ±200mV)
    • 配有计时器的 48 位累积电荷积分器
  • 主机控制的电芯均衡
  • 多种功耗模式(电池包典型运行范围条件)
    • NORMAL 模式(使用库仑计数):32µA 至 175µA
    • SLEEP 模式(保护处于活动状态):6µA
    • DEEPSLEEP 模式:2.7µA
    • SHUTDOWN 模式:<1µA
  • 电源电压范围为 3V 至 38.5V
  • 电池连接和部分其他引脚上的高电压容差为 45V
  • 支持使用内部传感器和外部热敏电阻进行温度检测
  • 集成一次性可编程 (OTP) 存储器,用于保存器件设置,由 TI 编程
  • 400kHz I2C 串行通信,具有可选的 CRC 支持
  • 供外部系统使用的可编程 LDO
  • 20 引脚 QFN (RGR) 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 功能安全合规型
    • 系统功能可满足 ASIL B / SIL 2 等级要求
    • 硬件功能可满足 ASIL B / SIL 2 等级要求
  • 适用于 2 节至 7 节串联电池的电池和超级电容器监控功能
  • 集成低侧驱动器,用于 NFET 保护,具有可选的自主恢复功能
  • 广泛的保护套件,包括电压、温度、电流和内部诊断
  • 16 位 Δ-Σ 电压 ADC
    • 1mV 的高精度电芯电压测量(典型值)
  • 专用的 16 位或 24 位 Δ-Σ 库仑计 ADC
    • 具有低输入失调电压误差的高精度电流测量
    • 宽量程的电流应用(检测电阻上的测量范围为 ±200mV)
    • 配有计时器的 48 位累积电荷积分器
  • 主机控制的电芯均衡
  • 多种功耗模式(电池包典型运行范围条件)
    • NORMAL 模式(使用库仑计数):32µA 至 175µA
    • SLEEP 模式(保护处于活动状态):6µA
    • DEEPSLEEP 模式:2.7µA
    • SHUTDOWN 模式:<1µA
  • 电源电压范围为 3V 至 38.5V
  • 电池连接和部分其他引脚上的高电压容差为 45V
  • 支持使用内部传感器和外部热敏电阻进行温度检测
  • 集成一次性可编程 (OTP) 存储器,用于保存器件设置,由 TI 编程
  • 400kHz I2C 串行通信,具有可选的 CRC 支持
  • 供外部系统使用的可编程 LDO
  • 20 引脚 QFN (RGR) 封装

德州仪器 (TI) 的 BQ78709-Q1 是一款高度集成的高精度电池监控器和保护器,适用于 2 节至 7 节串联锂离子、锂聚合物、LiFePO4 (LFP)、LTO 电池组和超级电容器。该器件包含一个高精度监测系统、一个专用库仑计和累积电荷积分以及一个高度可配置的保护子系统,并支持主机控制型电芯均衡。它集成了低侧保护 NFET 驱动器、一个供外部系统使用的可编程 LDO 和一个支持高达 400kHz 工作频率并具有可选 CRC 的 I2C 主机通信接口。在低至 32µA 的多种功率模式下库仑计可连续计数。BQ78709-Q1 的供电电压为 3V 至 38.5V,并采用 20 引脚 QFN 封装。

德州仪器 (TI) 的 BQ78709-Q1 是一款高度集成的高精度电池监控器和保护器,适用于 2 节至 7 节串联锂离子、锂聚合物、LiFePO4 (LFP)、LTO 电池组和超级电容器。该器件包含一个高精度监测系统、一个专用库仑计和累积电荷积分以及一个高度可配置的保护子系统,并支持主机控制型电芯均衡。它集成了低侧保护 NFET 驱动器、一个供外部系统使用的可编程 LDO 和一个支持高达 400kHz 工作频率并具有可选 CRC 的 I2C 主机通信接口。在低至 32µA 的多种功率模式下库仑计可连续计数。BQ78709-Q1 的供电电压为 3V 至 38.5V,并采用 20 引脚 QFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ78709-Q1 适用于锂离子、锂聚合物、LiFePO4 (LFP)、LTO 电池包和超级电容 器的 2 节至 7 节串联高精度 汽车 电池监测器和保护器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-6

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ76907EVM — BQ76907 低功耗监测器和保护器评估模块

BQ76907EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ76907 的完整评估系统。BQ76907 是一款高度集成的高精度电池监测器和保护器,适用于 2 至 7 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池包。该 EVM 包括一个 BQ76907 集成电路 (IC)、检测电阻、一个热敏电阻、功率 FET,以及用于保护电池免受过充电、过放电、短路、过流放电、过温和欠温影响的所有其他必要板载组件。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频