ZHDA258 August   2026 BQ76907-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电子门锁系统架构
  6. 3典型设计
    1. 3.1 电机驱动器
    2. 3.2 网络连接
    3. 3.3 微控制器
    4. 3.4 备用电源
      1. 3.4.1 能量需求讨论
        1. 3.4.1.1 单个电机所需的能量
        2. 3.4.1.2 多电机要求
        3. 3.4.1.3 存储的可用能量
        4. 3.4.1.4 降额电容
      2. 3.4.2 充电电路
      3. 3.4.3 放电电路
      4. 3.4.4 双向充电和放电电路
      5. 3.4.5 电芯均衡电路
    5. 3.5 位置传感器
  7. 4未来趋势和创新
  8. 5结语
  9. 6参考资料

放电电路

如果超级电容器电容组提供足够的电压来驱动电机,则可使用二极管或开关电路将备用电源直接连接到电机驱动器电路。例如,五个超级电容器串联可充电至约 13.5V,足以为专为 12V 电池系统设计的电机供电。但是,如上所述,超级电容器的可用能量受可靠驱动电机所需的最低电压的限制。

为了更有效地使用存储的能量,并在超级电容器充电电压低于最低电机电压的情况下,放电电路可以使用升压配置。升压电路元件的选择取决于超级电容器最低电压和最高电压以及驱动电机所需的最大电流。

一旦确定了放电电路的设计参数,德州仪器 (TI) 就有多种降压和降压/升压芯片可供选择,以及 WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER 和 POWERSTAGE-DESIGNER 等工具。