ZHDA258 August 2026 BQ76907-Q1
首先让我们来看看一些术语的定义。在车门中,锁扣通过保持车门关闭来提供安全性,而锁通过防止锁扣被释放来提供安全性。锁扣是一种机械装置,与车门框架上的撞锁接合以保持车门关闭。锁通常与锁扣机构集成在一起,它使用钥匙或电子系统来防止锁扣脱离,从而固定车门。
传统的汽车车门依靠复杂的机械连杆与撞锁爪接合和分离,从而实现车门的打开和关闭。电动锁已普及多年,但它们通常只是添加一个小型电机来驱动现有的机械连杆。
图 1-1 典型的机械复杂车门锁扣和锁示例相比之下,电子门锁系统往往会用电子器件和电线取代 机械连杆。这些“电子门锁”提供了超越前代机械产品能力的新功能和设计可能性。随着汽车中电子产品和高级功能的集成度越来越高,向电子控制门锁的过渡越来越受欢迎。
随着锁扣和锁的电气化,这些功能变得依赖于通常由汽车电池提供的电力。出于安全原因,备用电源通常是电子门锁系统的一部分。