ZHDA258 August   2026 BQ76907-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电子门锁系统架构
  6. 3典型设计
    1. 3.1 电机驱动器
    2. 3.2 网络连接
    3. 3.3 微控制器
    4. 3.4 备用电源
      1. 3.4.1 能量需求讨论
        1. 3.4.1.1 单个电机所需的能量
        2. 3.4.1.2 多电机要求
        3. 3.4.1.3 存储的可用能量
        4. 3.4.1.4 降额电容
      2. 3.4.2 充电电路
      3. 3.4.3 放电电路
      4. 3.4.4 双向充电和放电电路
      5. 3.4.5 电芯均衡电路
    5. 3.5 位置传感器
  7. 4未来趋势和创新
  8. 5结语
  9. 6参考资料

多电机要求

在许多情况下,尤其是对于集中式 CPM,有多个负载(电机,照明等)可能需要从备用能源供电。每个电机所需的能量可按 节 3.4.1.1 中所述计算。总能量则是碰撞后要驱动的所有电机的总和。在初始激活不成功的情况下,也可能需要多次尝试激活电机。

除了所需的总能量,另一个考虑因素是所需的最大电流;在设计电源转换电路时,这是一个重要参数。如上所述,每个电机的最大电流在激活的第一阶段以及电机在移动结束失速时出现;在这两种情况下,电机旋转实际上为零。

如果要激活多个电机,在时间方面有两种选择:同时激活或顺序激活。在同时激活的情况下,所有电机同时激活,所需的最大电流是所有最大电机电流之和。这种方法的优点是能够以最快的速度激活电机,并且易于实施。

按顺序激活的情况下,电机按顺序激活,因此所需的最大电流只是一个电机的最大电流。这样做的优势是可以降低使用超级电容器为电机供电的任何升压电路的峰值电流要求。但是,这种方法激活所有电机的时间更长,并且在控制激活序列方面更为复杂。

BQ76907-Q1 同步(左)和顺序(右)当前配置文件图 3-8 同步(左)和顺序(右)当前配置文件