ZHDA230 July   2026 TPS922050 , TPS922051 , TPS922052 , TPS922053 , TPS922054 , TPS922055

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2旨在避免重复软启动的 EN/PWM 时序设计
    1. 2.1 TPS922050/1 快速 PWM 调光行为
    2. 2.2 TPS922052/3/4/5 快速 PWM 调光行为
    3. 2.3 时序设计指南
    4. 2.4 测试验证和结果
  6. 3外设电路参数优化
    1. 3.1 补偿网络
    2. 3.2 C O U T
  7. 4总结
  8. 5参考资料

TPS922052/3/4/5 快速 PWM 调光行为

对于 TPS922052/3/4/5,如果 EN/PWM 引脚的关断时间短于使器件关断所需的 PWM 输入最短关断时间 ( t P W M _ I N _ O F F ),则该引脚可支持快速响应。如果 EN/PWM 引脚保持低电平的时间超过 t P W M _ I N _ O F F ,该器件将进入禁用状态。下一个 EN/PWM 脉冲必须重新启用器件、满足启动和调光模式进入要求,并等待内部基准和补偿路径稳定下来。图 2-2 展示了重复软启动可能导致 LED 电流在每次闪光开始时缓慢爬升。

数据表介绍了启动序列和调光模式进入要求。EN/PWM 引脚需要一个超过 5us 的初始使能脉冲方能启用器件,并且调光模式在内部时序序列完成后之后才会启动。对于模拟、混合或灵活调光情形,VREF 可能需要毫秒级的稳定时间;当目标基准为 200mV 时,初始 VREF 变化约为 5ms。

 TPS922052/3/4/5 在 PWM 调光期间因重复软启动导致的 LED 电流延迟图 2-2 TPS922052/3/4/5 在 PWM 调光期间因重复软启动导致的 LED 电流延迟

为了避免重复关断和软启动导致 LED 电流延迟,可以在正常 PWM 导通脉冲之前插入一个窄幅预处理脉冲。预处理脉冲并非用于产生有效光输出。其目的是唤醒器件、满足启动和调光模式选择要求,并让内部基准通路在主 PWM 脉冲开始之前做好准备。

建议按以下顺序进行:

  • 首先在 EN/PWM 上应用窄幅脉冲;
  • 然后在一段受控的关断时间内将 EN/PWM 保持为低电平
  • 最后,在内部基准有足够的时间稳定后,应用正常的 PWM 导通脉冲。

图 2-3 展示了一个典型示例:

 EN/PWM 预处理脉冲时序,用于消除频闪操作中的软启动延迟图 2-3 EN/PWM 预处理脉冲时序,用于消除频闪操作中的软启动延迟