ZHDA230 July   2026 TPS922050 , TPS922051 , TPS922052 , TPS922053 , TPS922054 , TPS922055

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2旨在避免重复软启动的 EN/PWM 时序设计
    1. 2.1 TPS922050/1 快速 PWM 调光行为
    2. 2.2 TPS922052/3/4/5 快速 PWM 调光行为
    3. 2.3 时序设计指南
    4. 2.4 测试验证和结果
  6. 3外设电路参数优化
    1. 3.1 补偿网络
    2. 3.2 C O U T
  7. 4总结
  8. 5参考资料

补偿网络

对于降压 LED 驱动器,补偿网络决定了电流调节环路的动态响应特性。较小的 C C O M P 会提升理论环路带宽,原因是主要补偿极点会移至更高频率。当 R C O M P 与 C C O M P 串联使用时,补偿零点大约为:
方程式 1. f z = 1 2 π × R C O M P × C C O M P

减小 C C O M P 会使主要补偿极点移至更高频率,并提高中低频范围内的环路增益。因此,只要保持足够的相位裕度,电流调节环路就可以实现更高的交叉频率和更快的瞬态响应。图 3-2 和表 3-1 显示了仿真结果。在 PWM 调光开启期间,这种更快的响应有助于 LED 电流更快地达到其目标值,从而缩短 LED 电流上升时间。然而,较小的 C C O M P 可能会导致 LED 电流的过冲增大。因此, C C O M P 的选型应通过平衡调光响应速度、环路稳定性和峰值 LED 电流来确定。

 具有不同 CCOMP 的环路仿真图 3-2 具有不同 CCOMP 的环路仿真
表 3-1 COUT 对上升时间和峰值电流的影响
C C O M P (pF) 电峰值电流 (A) 上升时间 (us)
470 3.81 4.21
690 3.61 4.36
910 3.42 4.92
1000 3.29 6.11