ZHDA230
July 2026
TPS922050
,
TPS922051
,
TPS922052
,
TPS922053
,
TPS922054
,
TPS922055
1
摘要
商标
1
简介
2
旨在避免重复软启动的 EN/PWM 时序设计
2.1
TPS922050/1 快速 PWM 调光行为
2.2
TPS922052/3/4/5 快速 PWM 调光行为
2.3
时序设计指南
2.4
测试验证和结果
3
外设电路参数优化
3.1
补偿网络
3.2
C O U T
4
总结
5
参考资料
5
参考资料
德州仪器 (TI),
TPS922050/1 具有 PWM/模拟调光功能的 65V、1A/2A 降压 LED 驱动器
,数据表。
德州仪器 (TI),
TPS92205x 具有电感式快速调光功能的 65V 2A/4A 降压 LED 驱动器
,数据表。
UL 1638
UL 1638
,网页。