ZHDA230 July   2026 TPS922050 , TPS922051 , TPS922052 , TPS922053 , TPS922054 , TPS922055

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2旨在避免重复软启动的 EN/PWM 时序设计
    1. 2.1 TPS922050/1 快速 PWM 调光行为
    2. 2.2 TPS922052/3/4/5 快速 PWM 调光行为
    3. 2.3 时序设计指南
    4. 2.4 测试验证和结果
  6. 3外设电路参数优化
    1. 3.1 补偿网络
    2. 3.2 C O U T
  7. 4总结
  8. 5参考资料

TPS922050/1 快速 PWM 调光行为

对于 TPS922050/1,在 PWM 调光过程中,LED 电流会随着 DIM 输入的状态变化快速响应。如 图 2-1 所示,当 PWM 输入为高电平时,电感器电流会逐渐爬升至稳压值。当 PWM 输入为低电平时,LED 电流则会降至零。该器件专为实现快速 PWM 调光而设计,因此 TPS922050/1 非常适合低电流频闪设计。

 TPS922050/1 在快速 PWM 调光期间的 LED 电流响应图 2-1 TPS922050/1 在快速 PWM 调光期间的 LED 电流响应