ZHDA230 July   2026 TPS922050 , TPS922051 , TPS922052 , TPS922053 , TPS922054 , TPS922055

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2旨在避免重复软启动的 EN/PWM 时序设计
    1. 2.1 TPS922050/1 快速 PWM 调光行为
    2. 2.2 TPS922052/3/4/5 快速 PWM 调光行为
    3. 2.3 时序设计指南
    4. 2.4 测试验证和结果
  6. 3外设电路参数优化
    1. 3.1 补偿网络
    2. 3.2 C O U T
  7. 4总结
  8. 5参考资料

外设电路参数优化

本节介绍了外部环路补偿网络、输出电容器和电感器如何影响 LED 电流的开启瞬态。目标是缩短上升时间,同时保持可接受的过冲幅度、环路稳定性、LED 电流应力和输出电压纹波。图 3-1 中所示的简化版降压 LED 驱动器功率级可用作参考电路。

 简化版原理图图 3-1 简化版原理图