ZHDA230 July   2026 TPS922050 , TPS922051 , TPS922052 , TPS922053 , TPS922054 , TPS922055

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2旨在避免重复软启动的 EN/PWM 时序设计
    1. 2.1 TPS922050/1 快速 PWM 调光行为
    2. 2.2 TPS922052/3/4/5 快速 PWM 调光行为
    3. 2.3 时序设计指南
    4. 2.4 测试验证和结果
  6. 3外设电路参数优化
    1. 3.1 补偿网络
    2. 3.2 C O U T
  7. 4总结
  8. 5参考资料

摘要

基于 LED 的消防频闪灯产品必须产生可重复的高强度光脉冲,同时最大限度地降低输入能量。UL 1638/ULC 526 标准更新后,要求额定光输出基于最长 20ms 的光脉冲,这使得 LED 电流上升时间成为有效频闪效率的直接影响因素。本应用手册介绍了如何在短脉冲频闪设计中使用 TPS92205x 降压 LED 驱动器系列,重点在于避免器件在低占空比操作期间发生重复关断和软启动的问题。该产品系列会在发出主光脉冲之前,先引入预处理 EN/PWM 脉冲,用于提前准备好内部基准和控制环路。本手册还探讨了外部补偿、输出电容和电感器选型,以助在缩短电流上升时间的同时,保持稳定的操作状态和可接受的过冲幅度。