ZHDA227 July   2026 ADC3548 , ADC3549 , ADC3568 , ADC3569 , ADC3648 , ADC3649 , ADC3668 , ADC3669

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2ADC366x 内部 Rx 架构
    1. 2.1 1.4GHz 宽带、高性能、低功耗直接射频采样
    2. 2.2 集成数字降压转换器 (DDC) 和 32 位 NCO
  6. 3ADC366x 低延时模式
  7. 4IFF 脉冲处理性能
    1. 4.1 大功率信号脉冲下 ADC3669 的性能
    2. 4.2 微弱信号脉冲下 ADC3669 的性能
  8. 5总结 - 赢回时间
  9. 6参考资料

微弱信号脉冲下 ADC3669 的性能

当引入 -60dBFS 的微弱信号时,原始时域峰值间码值范围从大约 110 个码值的空闲基线扩展到 175 个码值。这 175 个码值的包络代表了 250MHz 奈奎斯特带宽内约 110 个码值的热噪声与 65 个码值的微弱输入脉冲峰值间幅度之和。

如图 4-3 所示,-60dBFS 条件下 2μS 脉冲的时域捕获稳定地处于 175 个码值的峰值间窗口内,突显了 ADC3669 非常出色的线性性能,证明了其即使在极微弱信号强度下也具有解析波形的能力。

由于脉冲包络目前嵌入在全速 500MSPS 采样率下的宽带本地噪声中,可以启用内部数字降压转换器 (DDC) 来滤除带外量化噪声,从而收窄基线,并使实际脉冲形状清晰可见,以供下游时序逻辑使用。

 1,090MHz、-60dBFS 条件下 2μS 脉冲的时域捕获图 4-3 1,090MHz、-60dBFS 条件下 2μS 脉冲的时域捕获
 1,090MHz、-60dBFS 条件下 2μS 脉冲的频域捕获图 4-4 1,090MHz、-60dBFS 条件下 2μS 脉冲的频域捕获