ZHDA227
July 2026
ADC3548
,
ADC3549
,
ADC3568
,
ADC3569
,
ADC3648
,
ADC3649
,
ADC3668
,
ADC3669
1
摘要
商标
1
简介
2
ADC366x 内部 Rx 架构
2.1
1.4GHz 宽带、高性能、低功耗直接射频采样
2.2
集成数字降压转换器 (DDC) 和 32 位 NCO
3
ADC366x 低延时模式
4
IFF 脉冲处理性能
4.1
大功率信号脉冲下 ADC3669 的性能
4.2
微弱信号脉冲下 ADC3669 的性能
5
总结 - 赢回时间
6
参考资料
2
ADC366x 内部 Rx 架构