ZHDA227
July 2026
ADC3548
,
ADC3549
,
ADC3568
,
ADC3569
,
ADC3648
,
ADC3649
,
ADC3668
,
ADC3669
1
摘要
商标
1
简介
2
ADC366x 内部 Rx 架构
2.1
1.4GHz 宽带、高性能、低功耗直接射频采样
2.2
集成数字降压转换器 (DDC) 和 32 位 NCO
3
ADC366x 低延时模式
4
IFF 脉冲处理性能
4.1
大功率信号脉冲下 ADC3669 的性能
4.2
微弱信号脉冲下 ADC3669 的性能
5
总结 - 赢回时间
6
参考资料
2.1
1.4GHz 宽带、高性能、低功耗直接射频采样
ADC3669 具有 1.4GHz 的高性能模拟输入带宽,允许对 1,030MHz 和 1,090MHz 询问信号进行直接射频采样。
这有助于设计人员省去模拟降压转换级,包括混频器、本地振荡器和中频滤波器。省去这些本身就会增加延迟的模拟元件,有助于节省总周转时间。
此外,ADC 的 16 位内核提供了极高的 SNR 和 SFDR 值,有助于系统在强功率干扰中区分微弱、远距离的询问信号。(例如,繁忙的民用机场或战术作战区域。)
ADC3669 在 500MSPS 下以每通道 300mW 高效运行,成为同类产品中能效最高的 ADC 之一,直接满足了现代机载系统对关键 SWaP 优化约束的要求。
图 2-1
Fin = 1,090MHz 时 ADC3669 的 FFT 输出