ZHDA227 July   2026 ADC3548 , ADC3549 , ADC3568 , ADC3569 , ADC3648 , ADC3649 , ADC3668 , ADC3669

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2ADC366x 内部 Rx 架构
    1. 2.1 1.4GHz 宽带、高性能、低功耗直接射频采样
    2. 2.2 集成数字降压转换器 (DDC) 和 32 位 NCO
  6. 3ADC366x 低延时模式
  7. 4IFF 脉冲处理性能
    1. 4.1 大功率信号脉冲下 ADC3669 的性能
    2. 4.2 微弱信号脉冲下 ADC3669 的性能
  8. 5总结 - 赢回时间
  9. 6参考资料

集成数字降压转换器 (DDC) 和 32 位 NCO

ADC366x 提供多达四个数字降压转换器 (DDC),并配有 32 位数控振荡器 (NCO)。

与易受热漂移影响的模拟系统不同,数字 NCO 允许在 ADC 内部将 1,030MHz 信号以数字方式下移至基带,同时在不同温度下保持出色的稳定性。这确保了内部脉冲检测算法接收到一致的信号,从而防止时序漂移或抖动,有助于保持更优的测距精度。

 ADC3668/ADC3669 的内部 Rx 架构图 2-2 ADC3668/ADC3669 的内部 Rx 架构

如图 2-3 所示,利用 ADC366x 的内部 NCO 和抽取模块,可在硬件层面消除混叠镜像,从而优化频率规划。在 ADC 内部进行 4 分频抽取,可通过滤除带外量化噪声,提供预期的 6dB 处理增益。将这项数字降压转换任务从 FPGA 转移到转换器,有助于节省 FPGA 逻辑资源和减少接口带宽,从而最大限度降低功耗。

 采用内部 DDC + NCO 和 4 分频抽取时的复数 FFT 输出图 2-3 采用内部 DDC + NCO 和 4 分频抽取时的复数 FFT 输出