ZHDA227 July 2026 ADC3548 , ADC3549 , ADC3568 , ADC3569 , ADC3648 , ADC3649 , ADC3668 , ADC3669
在处理 -10dBFS 信号时,ADC3669 在整个 16 位动态工作范围内表现出高线性度。
时域分析表明,采样得到的原始 ADC 码值大约在 2,400 到 63,300 之间,产生约 60,900 个码的峰值间分布,且未出现 ADC 饱和或削波。还可以看出,在多个脉冲之间,信号迅速稳定到中位基线 ≈ 32,750 个码值。
上述时域和频域性能可在下方图 4-1 和图 4-2 中看到。