ZHDA227 July   2026 ADC3548 , ADC3549 , ADC3568 , ADC3569 , ADC3648 , ADC3649 , ADC3668 , ADC3669

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2ADC366x 内部 Rx 架构
    1. 2.1 1.4GHz 宽带、高性能、低功耗直接射频采样
    2. 2.2 集成数字降压转换器 (DDC) 和 32 位 NCO
  6. 3ADC366x 低延时模式
  7. 4IFF 脉冲处理性能
    1. 4.1 大功率信号脉冲下 ADC3669 的性能
    2. 4.2 微弱信号脉冲下 ADC3669 的性能
  8. 5总结 - 赢回时间
  9. 6参考资料