ZHDA222 July 2026 AFE7950-SEP , AFE7950-SP
警报触发后,用户必须根据警报类型采取适当措施。如果为 SEU 警报,执行 AFE 硬件复位肯定能够消除该翻转事件,从而继续当前操作。复位完成后,用户必须重新加载配置并重新启动器件,然后按照步骤启动诊断空间固件。
如果为 SEFI 警报,除上述 SEU 恢复步骤外,还需要断电再上电(电源循环)来恢复器件,如图 7-1 所示。