ZHDA222 July   2026 AFE7950-SEP , AFE7950-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2要求
  6. 3配置 AFE79xx Latte Python 脚本
  7. 4器件配置后
    1. 4.1 配置 SNR 监测参数
      1. 4.1.1 配置 RX 的监测参数
      2. 4.1.2 配置 FB 的监测参数
      3. 4.1.3 配置 TX 的监测参数
    2. 4.2 计算黄金参考值
    3. 4.3 启动监测
    4. 4.4 读取警报
    5. 4.5 设置监测周期
    6. 4.6 停止监测
  8. 5配置后的动态更改
  9. 6结果
  10. 7恢复措施
  11. 8参考资料

要求

在使用监测功能时,用户必须确保满足以下条件:

  1. 反馈通道用于 TX SNR 监测,因此不得用于数据接收。
  2. 必须确保两个反馈通道均具备外部 100Ω 差分终端。
  3. RX 通道无此要求。
  4. SNR 监测频段的选择必须保证该频段内没有信号,且不得包含任何外部阻挡物。频段选择不当或信号泄漏到监测频段内可能会触发虚警。