ZHDA222 July   2026 AFE7950-SEP , AFE7950-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2要求
  6. 3配置 AFE79xx Latte Python 脚本
  7. 4器件配置后
    1. 4.1 配置 SNR 监测参数
      1. 4.1.1 配置 RX 的监测参数
      2. 4.1.2 配置 FB 的监测参数
      3. 4.1.3 配置 TX 的监测参数
    2. 4.2 计算黄金参考值
    3. 4.3 启动监测
    4. 4.4 读取警报
    5. 4.5 设置监测周期
    6. 4.6 停止监测
  8. 5配置后的动态更改
  9. 6结果
  10. 7恢复措施
  11. 8参考资料

配置 TX 的监测参数

TX 通道监测通过内部回送机制将发送信号回送至 FB 通道来实现。起始频率和终止频率的选择需满足以下条件:

  1. 监测频段必须距离 FB 通道的奈奎斯特频段边缘至少 100MHz。
  2. 所监测的频段不应发射任何信号或包含其他杂散,且必须位于 TX 信号频段之外。在选择要监测的 TX 频段时,务必确保该频段不包含 TX DAC 镜像的混叠分量,这些混叠分量在通过 FB ADC 观测 TX 信号时就会出现。
  3. 监测频段必须位于与发送频段相同的奈奎斯特区内。

这里的奈奎斯特频率须根据 FB ADC 的采样率来确定,因为 TX 输出是通过 FB 通道来监测的。在选择频段时还需考虑任何混叠效应。

例如,假设您的 TX NCO 频率为 9,250MHz,接口速率为 200MHz,那么可以选择 9,050MHz 或 9,450MHz 作为起始频率,只要满足上述条件即可。终止频率必须与起始频率相距 100MHz,以确保监测带宽为 100MHz。要设置该阈值,请使用 CAPI readTxSnr。TI 建议该阈值必须设置为比所报告的 SNR 高 5dB。请参考上文示例 3.3。对所有 TX 通道执行该操作顺序。