ZHDA222 July   2026 AFE7950-SEP , AFE7950-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2要求
  6. 3配置 AFE79xx Latte Python 脚本
  7. 4器件配置后
    1. 4.1 配置 SNR 监测参数
      1. 4.1.1 配置 RX 的监测参数
      2. 4.1.2 配置 FB 的监测参数
      3. 4.1.3 配置 TX 的监测参数
    2. 4.2 计算黄金参考值
    3. 4.3 启动监测
    4. 4.4 读取警报
    5. 4.5 设置监测周期
    6. 4.6 停止监测
  8. 5配置后的动态更改
  9. 6结果
  10. 7恢复措施
  11. 8参考资料

摘要

AFE7950-SP 支持通过配置寄存器(位)监测、SNR 监测和 RX 偏置监测等监测技术来检测单粒子效应 (SEE),如单粒子翻转和功能中断。固件通过触发警报来帮助检测辐射引发的事件,从而使外部主机能够从这些事件中恢复。

可触发配置寄存器(位)监测,以定期监测整个器件的配置寄存器组,并将其值与黄金参考值进行比较。黄金参考值是指在器件按预期用例配置完成后计算出的寄存器组奇偶校验值。如果某个位翻转,表示发生了单粒子翻转 (SEU) 事件,则会触发警报。

可通过 SNR 和 RX 偏置监测来检测单粒子功能中断 (SEFI),并在专门用于 SEFI 的另一个 GPIO 警报引脚上发出信号。SNR 监测针对用户指定的频段提供并检查所有通道的 SNR。不同通道可使用不同的监测频段。通过器件内部的 FFT 引擎针对指定频段计算 SNR,并与用户可编程的触发 GPIO 警报的阈值进行比较。RX 偏置监测定期监测接收通道和反馈通道的偏置电压,当偏置电压超出规格时触发警报。