ZHDA222 July 2026 AFE7950-SEP , AFE7950-SP
Example 1.1: CAFE.configSnrBand(0, 15, 3, 0, 9300000, 9400000)
Example 1.2: CAFE.configSnrBand(0, 0, 0, 15, 9450000, 9550000)
Example 2: CAFE.startSnrMonitoring(0,15,3,15)
格式: CAFE.readFbSnr(afeInst, chNo)
格式: CAFE.readTxSnr(afeInst, chNo)
Example 3.1: CAFE.readRxSnr(0,0)
结果:-75
其他 RX 通道类似。
Example 3.2 CAFE.readFbSnr(0,0)
结果:-80
另一个 FB 通道类似。
Example 3.3: CAFE.readTxSnr(0,0)
结果:-55
其他 TX 通道类似。
Example 4: CAFE.stopSnrMonitoring(0)
Example 5.1: CAFE.configSnrThreshold(0, 15, 0, 0, -65)
Example 5.2: CAFE.configSnrThreshold(0, 0, 3, 0, -70)
Example 5.3: CAFE.configSnrThreshold(0, 0, 0, 15, -50)