ZHDA222 July   2026 AFE7950-SEP , AFE7950-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2要求
  6. 3配置 AFE79xx Latte Python 脚本
  7. 4器件配置后
    1. 4.1 配置 SNR 监测参数
      1. 4.1.1 配置 RX 的监测参数
      2. 4.1.2 配置 FB 的监测参数
      3. 4.1.3 配置 TX 的监测参数
    2. 4.2 计算黄金参考值
    3. 4.3 启动监测
    4. 4.4 读取警报
    5. 4.5 设置监测周期
    6. 4.6 停止监测
  8. 5配置后的动态更改
  9. 6结果
  10. 7恢复措施
  11. 8参考资料

启动监测

格式: CAFE.startSnrMonitoring(afeInst, rxEnable, fbEnable txEnable)

Example 7.1: CAFE.startSnrMonitoring(0,15,3,15)

分别使用参数 rxEnable、txEnable 和 fbEnable 选择要进行 SNR 监测的 RX、TX 和 FB 通道。每个参数都是通道索引的位表示形式,最低有效位对应第一个通道,依此类推。

格式: CAFE.startRxBiasMonitoring(afeInst, rxEnable, fbEnable)

Example 7.2: CAFE.startRxBiasMonitoring(0,15,3)

分别使用参数 rxEnable 和 fbEnable 选择要进行监测的 RX 和 FB 通道。每个参数都是通道索引的位表示形式,最低有效位对应第一个通道,依此类推。

格式: CAFE.startMonitoring(afeInst)

Example 7.3: CAFE.startMonitoring(0)

调用上述命令可启动位监测。