ZHDA187 June   2026 BQ21080 , BQ21088 , BQ24070 , BQ24071 , BQ24072 , BQ24073 , BQ24074 , BQ24075 , BQ24076 , BQ24078 , BQ24079 , BQ25150 , BQ25155 , BQ25157 , BQ25170 , BQ25170J , BQ25171-Q1 , BQ25172 , BQ25173 , BQ25173-Q1 , BQ25175 , BQ25176J , BQ25176K , BQ25176M , BQ25180 , BQ25185 , BQ25186 , BQ25188 , BQ25190

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设计流程
    1. 2.1 分步计算方法
  6. 3设计示例
    1. 3.1 示例 1:具有标准 NTC β 值的 BQ25190,10°C 至 45°C
    2. 3.2 示例 2:具有不同 NTC β 值的 BQ25188,0°C 至 45°C
    3. 3.3 示例 3:具有标准 NTC β 值的 BQ25170,-10°C 至 60°C
  7. 4误差分析
    1. 4.1 最坏情况分析方法
    2. 4.2 示例:BQ25190 的最坏情况误差分析,10°C 至 45°C
  8. 5NTC 热敏电阻建模
  9. 6总结
  10. 7参考资料

NTC 热敏电阻建模

可使用 β 公式近似计算 NTC 热敏电阻在整个温度范围内的阻值:

方程式 17. 1T=1T25+1βln⁡RTR25

在 ln(R) 对 1/T 的坐标空间中,β 公式呈现我们熟悉的线性形式 y=mx+b。对于绝大多数电池的温度区间而言,β 公式通常具备足够的精确度。但是,务必要考虑 TS 系统中的误差源,以确保实现所需的温度检测精度 (±C°)。

NTC 热敏电阻的 β 值是一个材料常数(以开尔文为单位),描述其电阻和温度之间的指数关系。它描述了电阻随温度的变化程度。NTC 热敏电阻数据表通常会指定特定温度范围的 β 值。例如,β(25/85°C)=3435K。这是因为 β 公式只是 NTC 热敏电阻 R-T 曲线的近似值。在 ln(R) 对 1/T 的坐标空间中,β 公式可以生成一条完全笔直的直线,但实测得到的 NTC 数据并不具备完美的线性特征;该曲线在低温区域斜率略大,在高温区域则相对平缓。换句话说,对于实际的 NTC,电阻在较低温度下对温度更为敏感,在较高温度下对温度的敏感度较低。

出于该原因,β 参数通常在中间温度区间进行标定,在该温度范围内,实测 NTC 热敏电阻在 ln(RT) 对 1/T 的坐标空间中的斜率具备良好的线性特征,能够与 β 公式的斜率实现更高程度的匹配。β(25/85°C) 对应的 β 值通过实验测量 NTC 热敏电阻在 25°C 与 85°C 下的电阻,并在这两个温度点套用 β 公式计算得出:

方程式 18. β25°C85°C=ln⁡R25R851T25-1T85

其中 T 以开尔文为单位

NTC 热敏电阻的数据表通常会给出多个不同温度区间对应的 β 参数,例如适用于室温附近检测场景的 β(25/85°C)、β(25/100°C)、β(25/50°C),甚至还有用于低温环境检测的 β(0/50)。

典型的锂离子或磷酸铁锂电池充电范围包括:

  • 0°C 至 60°C
  • 10°C 至 45°C
  • 0°C 至 45°C

因此,对于 TS 阈值监控,应考虑与电池充电温度范围最接近的 β 值范围。举例来说,如果充电温度范围为 0°C 至 60°C,则选用 β(25/85°C) 数值来对 β 进行最接近的近似计算。这是一个非常常见的 β 值。

对于基于电流的 TS 实现方案,公式 1 中给出的 β 公式指数形式可以基于 TS 引脚电压 VTS 进行改写:

方程式 19. VTS=IBIASR25eβ1T-1T25

其中 T 以开尔文为单位

可以重写公式 19 以包括串联和并联电阻:

方程式 20. VTS=IBIASRP-1+RS+R25eβ1T-1T25-1-1
可以绘制公式 19 和 20,直观地呈现整个温度范围内的 TS 电压。