ZHDA187 June   2026 BQ21080 , BQ21088 , BQ24070 , BQ24071 , BQ24072 , BQ24073 , BQ24074 , BQ24075 , BQ24076 , BQ24078 , BQ24079 , BQ25150 , BQ25155 , BQ25157 , BQ25170 , BQ25170J , BQ25171-Q1 , BQ25172 , BQ25173 , BQ25173-Q1 , BQ25175 , BQ25176J , BQ25176K , BQ25176M , BQ25180 , BQ25185 , BQ25186 , BQ25188 , BQ25190

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设计流程
    1. 2.1 分步计算方法
  6. 3设计示例
    1. 3.1 示例 1:具有标准 NTC β 值的 BQ25190,10°C 至 45°C
    2. 3.2 示例 2:具有不同 NTC β 值的 BQ25188,0°C 至 45°C
    3. 3.3 示例 3:具有标准 NTC β 值的 BQ25170,-10°C 至 60°C
  7. 4误差分析
    1. 4.1 最坏情况分析方法
    2. 4.2 示例:BQ25190 的最坏情况误差分析,10°C 至 45°C
  8. 5NTC 热敏电阻建模
  9. 6总结
  10. 7参考资料

示例 3:具有标准 NTC β 值的 BQ25170,-10°C 至 60°C

为 BQ25170 设计基于电流的 TS 网络,以支持个人电子产品应用的以下充电要求:

当电池 NTC 高于 60°C 或低于 -10°C 时暂停充电。使用厂商为 10kΩ、β(25/85°C)=3435K 的 NTC 提供的 R-T 曲线数据。

  1. 确定所需的电池温度阈值。

    • THOT = 60°C

    • TCOLD = –10°C

  2. 从 BQ25170 数据表中找到 TS 电压阈值。

    • VHOT = 0.188V

    • VCOLD = 1.04V

  3. 确定 THOT 和 TCOLD 时的 NTC 电阻。

    从厂商 R-T 表中:

    • RHOT = 3.02kΩ

    • RCOLD = 42.47kΩ

  4. 计算所需的串联和并联电阻。

    从 BQ25170 数据手册:

    • IBIAS = 38µA

    • VHOT = 0.188V

    • VCOLD = 1.04V

    使用公式 2 计算串联电阻:

    • RS,1 = 2,301Ω

    • RS,2 = -47,791Ω

    使用有效解 RS,1 和公式 3 来计算并联电阻 RP:

    • RP = 70,409Ω

    从计算的值中选择标准 E96 系列(1% 容差)电阻值:

    • RS = 2.32kΩ

    • RP = 69.8kΩ

  5. 使用公式 4 验证由这些电阻值产生的 TS 阈值:

    • VTS, HOT = 38µA (69.8kΩ || (2.32kΩ + 3.02kΩ)) = 0.188V

    • VTS, COLD = 38µA (69.8kΩ || (2.32kΩ + 42.47kΩ)) = 1.04V

    这些阈值与步骤 2 中列出的 BQ25170 的 COLD 和 HOT 阈值保持一致。