ZHDA187 June 2026 BQ21080 , BQ21088 , BQ24070 , BQ24071 , BQ24072 , BQ24073 , BQ24074 , BQ24075 , BQ24076 , BQ24078 , BQ24079 , BQ25150 , BQ25155 , BQ25157 , BQ25170 , BQ25170J , BQ25171-Q1 , BQ25172 , BQ25173 , BQ25173-Q1 , BQ25175 , BQ25176J , BQ25176K , BQ25176M , BQ25180 , BQ25185 , BQ25186 , BQ25188 , BQ25190
本应用手册介绍了如何使用基于电流的电池 NTC 温度检测功能,为电池充电器设计外部 TS 引脚网络。此方法面向实施电池温度监测的系统设计人员,适用于以下场景:电池需要特定的充电曲线,仅依靠器件配置无法实现该充电曲线;或者电池组的 NTC 热敏电阻与充电器的预设 NTC 型号(25°C 下阻值 10kΩ、β(25/85°C)=3435K)不匹配。本应用手册介绍的方法可用来计算所需的串联和并联补偿电阻,验证得到的温度阈值,并评估元件和器件容差范围内的最坏情况跳变温度。