ZHDA187 June   2026 BQ21080 , BQ21088 , BQ24070 , BQ24071 , BQ24072 , BQ24073 , BQ24074 , BQ24075 , BQ24076 , BQ24078 , BQ24079 , BQ25150 , BQ25155 , BQ25157 , BQ25170 , BQ25170J , BQ25171-Q1 , BQ25172 , BQ25173 , BQ25173-Q1 , BQ25175 , BQ25176J , BQ25176K , BQ25176M , BQ25180 , BQ25185 , BQ25186 , BQ25188 , BQ25190

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设计流程
    1. 2.1 分步计算方法
  6. 3设计示例
    1. 3.1 示例 1:具有标准 NTC β 值的 BQ25190,10°C 至 45°C
    2. 3.2 示例 2:具有不同 NTC β 值的 BQ25188,0°C 至 45°C
    3. 3.3 示例 3:具有标准 NTC β 值的 BQ25170,-10°C 至 60°C
  7. 4误差分析
    1. 4.1 最坏情况分析方法
    2. 4.2 示例:BQ25190 的最坏情况误差分析,10°C 至 45°C
  8. 5NTC 热敏电阻建模
  9. 6总结
  10. 7参考资料

最坏情况分析方法

实际 HOT 跳变和 COLD 跳变温度随元件和器件容差的变化而变化。因此,为了验证是否在所有条件下仍然满足所需的充电限制,应使用最坏情况分析来分析 TS 网络。这是在 TI Charger GUI 中基于电流的 TS 计算器中实现的误差分析方法。在本应用手册中,最坏情况分析是指使用 TS 网络参数的最小值和最大值来计算最极端 HOT 和 COLD 跳变温度。

使用以下过程在 TS 网络上执行最坏情况分析。

  1. 确定 TS 网络参数的最坏情况值。

    • NTC R25 容差
    • NTC β 容差
    • RS 和 RP 电阻器容差
    • TS 偏置电流变化(最小值/典型值/最大值)
    • TS 阈值变化(最小值/典型值/最大值)
  2. 使用公式 9,针对最坏情况下的参数值计算跳变点处的 NTC 电阻。要推导公式 9,请将所选的 TS 阈值电压转换为等效的 TS 网络电阻。
    方程式 5. V T H = I B I A S R e q
    方程式 6. R e q = V T H I B I A S

    使用补偿后的 TS 网络公式:

    方程式 7. R e q = R P ∥ R S + R N T C

    求解 RNTC:

    方程式 8. R N T C = R e q R P + R S - R P R S R P - R e q
    方程式 9. R N T C = V T H I B I A S R P + R S - R P R S R P - V T H I B I A S

    最坏情况下的 RNTC 公式为:

    方程式 10. R N T C , m a x = V T H , m a x I B I A S , m i n R P , m i n + R S , m i n - R P , m i n R S , m i n R P , m i n - V T H , m a x I B I A S , m i n
    方程式 11. R N T C , m i n = V T H , m i n I B I A S , m a x R P , m a x + R S , m a x - R P , m a x R S , m a x R P , m a x - V T H , m i n I B I A S , m a x
  3. 使用 NTC 数据表中的 R-T 表,将计算得出的 RNTC 跳变点电阻转换为温度。如果计算得出的 RNTC 介于两行之间,则可以使用线性插值来计算相应的温度。如果计算得出的 RNTC 在两行的误差范围内,请选择最坏情况下的温度。
    • (T1, R1)
    • (T2, R2)
    方程式 12. T - T 1 T 2 - T 1 = R N T C - R 1 R 2 - R 1
    方程式 13. T = T 1 + R N T C - R 1 R 2 - R 1 T 2 - T 1

    对其余情况重复此操作,以确定最坏情况下的跳变温度范围。

    如果 R-T 表不可用,则可以使用公式 14 中给出的 β 公式来计算跳变温度,其中使用了 β 和 R25 的最坏情况值。

    方程式 14. T = 1 T 0 + 1 β ln ⁡ R N T C R 25 - 1

    其中 T 以开尔文为单位

    最坏情况下的最小跳变温度:

    方程式 15. T = 1 T 25 + 1 β m i n ln ⁡ R N T C , m a x R 25 , m i n - 1

    最坏情况下的最大跳变温度:

    方程式 16. T = 1 T 25 + 1 β m a x ln ⁡ R N T C , m i n R 25 , m a x - 1