ZHDA155 May   2026 TUSB2E221

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2配置 TUSB2E221 的不同方式
    1. 2.1 I2C 配置
    2. 2.2 引脚搭接配置
      1. 2.2.1 USB2 PHY 配置
      2. 2.2.2 eUSB2 PHY 配置
  6. 3布局指南
    1. 3.1 引脚搭接模式的布局准则
    2. 3.2 I2C 配置的布局准则
  7. 4其他引脚配置
    1. 4.1 电源引脚
    2. 4.2 控制引脚
  8. 5总结
  9. 6参考资料

eUSB2 PHY 配置

如果将 SCL 拉高,同时将 SDA 拉低或悬空,则 TUSB2E221 将允许采用 eUSB2 PHY 配置。在 eUSB2 PHY 配置模式下,可使用 EQ 引脚在四种 eUSB PHY 补偿级别中进行选择:

表 2-5 eUSB PHY 引脚搭接配置
EQ0EQ1EQ2eUSB PHY 补偿级别eUSB ESR
低电平/悬空低电平/悬空低电平/悬空0 级

eUSB0:2.5Ω

eUSB1:2.5Ω

高低电平/悬空低电平/悬空1 级

eUSB0:7.5Ω

eUSB1:7.5Ω

低电平/悬空高低电平/悬空2 级

eUSB0:15Ω

eUSB1:15Ω

高高低电平/悬空3 级

eUSB0:25Ω

eUSB1:25Ω

根据中继器与主机/器件之间 eUSB2 数据通道的 ESR,引脚搭接模式下的 EQ 引脚应配置为尽可能匹配 eUSB2 数据通道的 ESR。例如,如果 eUSB2 数据通道上存在一些元件,或者中继器与主机/器件间的走线长度为 10 英寸,则 eUSB PHY 补偿级别 3 将是最佳配置级别。

如果事先使用了 I2C,则可利用 TUSB2E221 的表 5-6 来确定哪组引脚搭接设置与表 2-2 所列 eUSB 寄存器所使用的设置最为匹配。表 5-6 还可用于根据所使用的引脚搭接设置,确定 eUSB2 PHY 的具体配置方式。