ZHDA155 May   2026 TUSB2E221

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2配置 TUSB2E221 的不同方式
    1. 2.1 I2C 配置
    2. 2.2 引脚搭接配置
      1. 2.2.1 USB2 PHY 配置
      2. 2.2.2 eUSB2 PHY 配置
  6. 3布局指南
    1. 3.1 引脚搭接模式的布局准则
    2. 3.2 I2C 配置的布局准则
  7. 4其他引脚配置
    1. 4.1 电源引脚
    2. 4.2 控制引脚
  8. 5总结
  9. 6参考资料

控制引脚

TUSB2E221 提供三个用于中继器控制及实现相关功能的额外引脚,即 RESETB、VIOSEL 和 CROSS 引脚。

VIOSEL 引脚用于根据其配置方式,控制 IO 引脚(EQ、CROSS、INT、SDA/SCL、RESETB)的电压阈值。对于 1.8V 高电平 IO 信号,应将 VIOSEL 引脚上拉至 1.8V。对于 1.2V 高电平 IO 信号,应将 VIOSEL 引脚下拉至 VSS/GND。

RESETB 引脚为低电平有效复位引脚,用于控制 TUSB2E221 是否使能。当 RESETB 引脚被拉低时,TUSB2E221 将禁用且不具备任何功能,并禁用 USB2 通道。当 RESETB 引脚被拉高时,TUSB2E221 将启用并将 eUSB2 PHY 置于默认模式,等待来自 eDSPr 或 eUSPr 的配置。我们通常建议使用 1kΩ 电阻器将 RESETB 引脚上拉至由 VIOSEL 引脚选择的 VIO,并将 100nF 电容器连接到 GND。

最后,如果使用 TUSB2E221 的 DSBGA 封装,还会有一个额外的 CROSS 引脚,用于控制 TUSB2E221 内部的交叉开关多路复用器。该内部多路复用器控制 DP/DN A/B 端口以及 eDP/eDN 0/1 端口的布线。如果启动时 CROSS 引脚被拉低,eUSB0 将连接到 USBA,eUSB1 将连接到 USBB。如果启动时 CROSS 引脚被拉高,eUSB0 将连接到 USBB,eUSB1 将连接到 USBA。在大多数不需要该交叉开关多路复用器的情况下,最好将 CROSS 引脚保持下拉,让信号布线穿过中继器。对于 TUSB2E221 的 QFN 封装,该多路复用器不可用,并默认被下拉。