ZHDA155 May 2026 TUSB2E221
几十年来,USB2.0 标准在行业中已根深蒂固,广泛应用于各类产品和应用中。
然而,随着行业不断发展,平台和处理器的尺寸持续缩小,对功耗和尺寸提出了更严格的要求,同时仍需提供当今所有 USB 主机或器件所应具备的 USB2.0 功能。USB2.0 具有业内较高的电压信号幅度,LS 或 FS 功能需要高达 3.3V 的电压,而在功耗和尺寸日益受到关注的行业中,3.3V 信号根本难以实现。为此,USB-IF 制定了嵌入式 USB2 (eUSB2) 物理层补充规范,该规范旨在以较低的幅度实现 USB2.0 功能,而不影响当今所使用的所有功能。作为该规范的一部分,USB-IF 还引入了 eUSB2 中继器。
eUSB2 中继器是一种 IC,使 eUSB2 信号的较低电压(1.0V 或 1.2V)能够与高达 3.3V 的标准 USB2.0 信号电压进行接口连接,而不会因幅度差异带来任何困难,TUSB2E221 就是这类中继器中的一款。TUSB2E221 通过在中继器一侧与 eUSB2 信号进行接口连接,并将其转换为预期电压下的 USB2 信号输出,以及将 USB2 反向转换为 eUSB2 信号,从而实现这种通信。此外,这些中继器还能够帮助补偿 eUSB2 或 USB2 走线可能带来的信号损耗,并可调整 USB2 或 eUSB2 信号的幅度或加重程度。
本文档旨在介绍在系统中实现和配置 TUSB2E221 的不同方式。其中包括如何将 TUSB2E221 配置为引脚搭接模式或 I2C 模式,引脚搭接模式下的推荐设置,以及如何在 I2C 模式下配置 TUSB2E221。此外,本文还将介绍如何设计应用布局,以正确发挥 TUSB2E221 的功能。