ZHDA155 May 2026 TUSB2E221
为了使用 I2C 配置 TUSB2E221,需要配置特定引脚以将 TUSB2E221 设置为 I2C 模式:
| 引脚名称 | 引脚配置 |
| EQ0 | 下拉至 GND 或悬空。 |
| EQ1 | 下拉至 GND 或悬空。 |
| EQ2/INT | 悬空,或者使用 10kΩ PU 连接到主机 GPIO 以实现漏极开路模式。 |
| SCL | 使用 1kΩ 电阻器将 PU 连接到 Vio。 |
| SDA | 使用 1kΩ 电阻器将 PU 连接到 Vio。 |
如果上述引脚按表 2-1 所列方式配置,中继器将设置为 I2C 模式,且中继器的端口 0 和端口 1 均将设置为 USB 中继器模式。
进入 I2C 模式后,可以修改以下位来调节 eUSB2 或 USB2 PHY 的性能。
| 寄存器 | 说明 |
| E_EQ_Px | 控制 eUSB2 引脚的接收均衡 (RX EQ)。可实现 0.34dB 至 4.07dB 的损耗补偿。 |
| E_HS_TX_AMPLITUDE_Px | 控制中继器 eUSB2 引脚信号输出的发送 (TX) 幅度。可将 eUSB2 引脚输出配置在 360mVpp 至 500mVpp 之间 |
| E_HS_TX_PRE_EMPHASIS_Px | 控制 eUSB2 引脚输出的预加重。预加重范围为 0dB 至 3.86dB。 |
| U_EQ_Px | 控制 USB2 引脚的接收均衡 (RX EQ)。可实现 0.06dB 至 3.35dB 的损耗补偿。 |
| U_SQUELCH_THRESHOLD_Px | 控制 USB2 引脚的静噪阈值。可检测低至 85mV 的 USB2 HS 信号,或要求信号至少达到 130mV 才会被检测到。 |
| U_DISCONNECT_THRESHOLD_Px | 控制 USB2 连接的断开阈值。设置判定 HS 信号幅度是否过高的范围,最小阈值从 525mV 到 825mV 不等。 |
| U_HS_TX_AMPLITUDE_Px | 控制中继器 USB2 引脚信号输出的发送 (TX) 幅度。可将 USB2 引脚输出配置在 740mVpp 至 1,040mVpp 之间。 |
| U_HS_TX_PRE_EMPHASIS_Px | 控制 USB2 引脚输出的预加重。预加重范围为 0.5dB 至 4.0dB。 |
通过调节上述位,可调节 TUSB2E221 的性能,以更好地适应系统的制约条件。例如,当中继器与 USB2 连接器之间的 USB2 走线较长时,可将 U_EQ_Px 和 U_HS_TX_AMPLITUDE_Px 位调至更高值,以改善中继器 USB2 侧的性能,从而使中继器输出的 USB2 信号具有更强的驱动强度,同时改善接收到的 USB2 信号。
此外,在 I2C 模式下,这些配置位拥有比引脚搭接模式更多的可用设置。尽管典型应用不需要这些设置,但在极端设计情况下,它们可用于进一步提升系统性能。
总之,相较于引脚搭接模式下立即可用的配置,I2C 模式可对 TUSB2E221 进行进一步配置,但代价是会失去引脚搭接模式所提供的配置简便性。